Filter
3D Search
2D Search
Color
Catalogs
Compare
EN
2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Sketch search
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
or
File selection
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Catalogs: 5
62
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
(24)
FIBRO
(12)
LIDECO
(12)
KIPP
(7)
KIPP USA
(7)
Not found? Request catalog
Keywords: 15
38
Functionalities
62
Units
38
File types
38
Categories
62
Classifications
62
Certificates
30
Filter
Box wrench
Here you will find the CAD models of ECLASS 11.0
Catalog filter
All delivery countries/regions
All markets
...
ECLASS 11.0
21 - Plant equipment, tool
21-04 - Hand tool
21-04-02 - Box tool
21-04-02-06 - Box wrench
ECLASS 11.0
...
21-04 - Hand tool
21-04-02 - Box tool
21-04-02-06 - Box wrench
2470.10.11
Lock wrench
2470.10.11
Lock wrench
2470.12.010.017
Lock wrench
2470.12.010.017
Lock wrench
2472.11.
Lock wrench
2472.11.
Lock wrench
K0535
Keys for latches and locks
K0535
Keys for latches and locks
Modèle 19-102
Clé pour loquets
Modèle 19-451-00
Clé pour empreinte triangle 7mm
Modèle 19-452 / 19-453
Clé pour empreintes carré 7 et 8mm
Modèle 19-454-00
Clé pour encoche 3mm
Modèle 19-720-00
Clé pour empreinte triangle 7mm
Modèle 19-721 / 19-722
Clé pour empreintes carré 7 et 8 mm
Modèle 19-724-00
Clé pour encoche 3mm
Modèle 19-741 / 19-742
Clé pour empreintes carré 7 et 8 mm
Modèle 19-743-00
Clé pour empreinte triangle 7mm
Modèle 19-745-00
Clé pour encoche 3mm
Modèle 19-760-00
Clé pour empreinte triangle 7mm
Modèle 19-761 / 19-762
Clé pour empreintes carré 7 et 8 mm
Modèle 19-764-00
Clé pour encoche 3mm