2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nøgleord: 1886
106 496
Enrichments
4789
Functionalities
63 150
Delivery countries/regions
144
Enheder
106 062
File types
106 062
Kategorier
74 059
Klassifikationer
74 063
Standarder
21 386
Certificates
105 104
norelem
Material (MATERIAL)
50 679
width (B)
53 324
diameter (D)
56 517
diameter (D1)
69 645
diameter (D2)
71 662
Length (L)
76 112
Length (L1)
31 016
Weight ca. (GEW)
105 565
Customs tariff number (ZTN)
106 171
EAN-Nr. norelem (EAN)
106 204
End of life (EOL)
89 274
Standard delivery time (STDLZ)
101 396
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
96 302
thread (D)
2323
thread (D1)
1839
weight ca. kg (GEW)
137
Filter
Norelem CAD-katalog

Norelem CAD-katalog

3D CAD-modeller fra norelem Normelemente GmbH & Co. KG inden for maskin- og systemdele, måle- og testteknologi, fastspændingsteknologi, elektromekanik, transport- og transportteknologi, fjedrende stempler, støtteskiver, kilespænder, vippespænder, riflede møtrikker, riflede knopper, boreanordninger, gummierede magneter, testborde, holdere til måleinstrumenter, måleure, kantbeskyttelsesprofiler, magnetiske skilte, beskyttelsesnet, applikationsanordninger og smøremidler.

EN
Katalogfilter
Alle leverandørlande/regioner
Alle markeder

Om producenten

norelem er en førende leverandør af standardiserede dele og komponenter af høj kvalitet til maskinteknik. Virksomheden har tilbudt kundetilpassede løsninger til industrivirksomheder over hele verden siden 1958. Med over 60.000 produkter og et globalt salgsnetværk betjener norelem både små virksomheder og store koncerner. Det erfarne team støtter kunderne med specialviden og ekspertise, så de kan udvikle skræddersyede løsninger og gennemføre projekter med succes.

Datterselskaber:
Germany
Markgröningen 71706
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Hauptsitz
Volmarstraße 1 
DEMarkgröningen
+49 7145 206-0
+49 7145 206-66