Filter
3D Search
2D search
Farve
Kataloger
Sammenligning
DA
DK
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skitsesøgning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
eller
Valg af fil
Click & Paste
Understøttede filformater:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GEFN - 低组装重载型直线导轨--法兰型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GEFN - 低组装重载型直线导轨--法兰型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEFNH-H24-L100
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸M
M
滑块尺寸T
T
滑块尺寸G
G
1
2
3
4
GEFN-H24-L100
GEFN
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
100
NONE
4.5
18.5
52
41
26
56.8
39.8
M5
5.0
5.7
GEFNH-H24-L100
GEFNH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
100
NONE
4.5
18.5
52
41
26
56.8
39.8
M5
5.0
5.7
GEF2N-H24-L136
GEF2N
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
136
NONE
4.5
18.5
52
41
26
56.8
39.8
M5
5.0
5.7
GEF2NH-H24-L136
GEF2NH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
136
NONE
4.5
18.5
52
41
26
56.8
39.8
M5
5.0
5.7
Vis komprimeret visning (4 konfigurerbare produkter)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- GEFN
Shorttext
低组装重载型直线导轨--法兰型
Sidste ændring
02.12.2025 05:38:40
Enhed