2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDGPAB-M10-L30-R130

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
主体/螺纹部材质
CZ1
握柄部材质
CZ2
主体/螺纹部表面处理
BMCL
握柄部表面处理
BMCL1
M
M [mm]
L
L [mm]
D
D [mm]
R2
R2 [mm]
S
S [mm]
K
K [mm]
R1
R1 [mm]
M1
M1 [mm]
锯齿齿数
CS
L1/R
R
L1/R
RD1 [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
HDGPAB-M8-L30-R100
HDGPAB
外螺纹型标准型
S45C
PF(黑色)
电泳(黑色)
-
8
30
33
25
12.0
19
10
3
22
100
100
0.185
hdgsac.pdf
HDGPAB-M10-L30-R130
HDGPAB
外螺纹型标准型
S45C
PF(黑色)
电泳(黑色)
-
10
30
41
30
13.5
22
12
5
26
130
130
0.340
hdgsac.pdf
HDGPAB-M12-L30-R130
HDGPAB
外螺纹型标准型
S45C
PF(黑色)
电泳(黑色)
-
12
30
41
30
13.5
22
12
5
26
130
130
0.350
hdgsac.pdf
HDGPAB-M16-L40-R150
HDGPAB
外螺纹型标准型
S45C
PF(黑色)
电泳(黑色)
-
16
40
45
35
17.0
28
14
5
36
150
150
0.580
hdgsac.pdf
Vis komprimeret visning (4 konfigurerbare produkter)
Shorttext可调紧定手柄 内六角平面紧固手柄
Sidste ændring28.11.2025 23:37:33
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties