2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWWPLC-D80-d10

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
表面处理
BMCL1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄安装部]
材质
CZ3 [握柄]
材质
CZ4 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL2 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
d
DR1 [mm]
B
B [mm]
H
H [mm]
h
H1 [mm]
L
L [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
D3
D3 [mm]
M
M [mm]
M1
M1 [mm]
1
2
3
4
5
6
HWWPWB-D80
HWWPWB
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
0.000
30
35
13
40
28
36
34
8
0
HWWAWA-D80
HWWAWA
转动手柄型
无孔型
AC7A
抛光
AC7A
抛光
AC7A
PF
SUM21
镀锌
80
0.000
30
35
13
40
28
36
34
8
0
HWWPLC-D80-d10
HWWPLC
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
10.000
30
35
13
40
28
36
34
8
5
HWWALB-D80-d10
HWWALB
转动手柄型
螺钉锁紧型
AC7A
抛光
AC7A
抛光
AC7A
PF
SUM21
镀锌
80
10.000
30
35
13
40
28
36
34
8
5
HWWPJB-D80-d10
HWWPJB
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
10.000
30
35
13
40
28
36
34
8
5
HWWAJA-D80-d10
HWWAJA
转动手柄型
键槽孔型
AC7A
抛光
AC7A
抛光
AC7A
PF
SUM21
镀锌
80
10.000
30
35
13
40
28
36
34
8
5
Vis komprimeret visning (6 konfigurerbare produkter)
Shorttext圆手轮-转动手柄型
Sidste ændring28.11.2025 23:37:33
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties