GMSWNLH-H9-L50

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸M×ι
MXL
滑轨尺寸WR
WR
1
2
3
4
GMSWNL-H9-L50
GMSWNL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
9
50
NONE
2
5.5
25
19
19
32.5
43.5
M3x3
14
GMSWNLH-H9-L50
GMSWNLH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
9
50
NONE
2
5.5
25
19
19
32.5
43.5
M3x3
14
GMSWN2L-H9-L100
GMSWN2L
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
9
100
NONE
2
5.5
25
19
19
32.5
43.5
M3x3
14
GMSWN2LH-H9-L100
GMSWN2LH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
9
100
NONE
2
5.5
25
19
19
32.5
43.5
M3x3
14
Vis komprimeret visning (4 konfigurerbare produkter)
Shorttext微型直线导轨--加长·不锈钢·宽幅方形定位孔型
Sidste ændring28.11.2025 23:37:46
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties