2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDYTFD-W12

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX1
类型
LX2
材质
CZ
表面处理
BMCL
W
W [mm]
L1
L1 [mm]
L
L [mm]
H2
H2 [mm]
D1
D1 [mm]
D
D [mm]
H
H [mm]
H3
H3 [mm]
M
M [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
HDYTFD-W8
HDYTFD
直杆型
方孔固定
HT200
镀铬
8
63.5
86
49.0
22
27
22
13
5
0.105
hdytfd.pdf
HDYTFD-W10
HDYTFD
直杆型
方孔固定
HT200
镀铬
10
79.0
105
55.0
25
30
24
15
6
0.150
hdytfd.pdf
HDYTFD-W12
HDYTFD
直杆型
方孔固定
HT200
镀铬
12
98.0
128
70.0
28
34
28
18
8
0.230
hdytfd.pdf
HDYTFD-W14
HDYTFD
直杆型
方孔固定
HT200
镀铬
14
128.0
162
70.7
33
40
30
19
10
0.360
hdytfd.pdf
HDYTFD-W17
HDYTFD
直杆型
方孔固定
HT200
镀铬
17
159.5
198
87.3
37
45
34
20
10
0.510
hdytfd.pdf
HDYTFD-W19
HDYTFD
直杆型
方孔固定
HT200
镀铬
19
159.5
198
87.3
37
45
34
20
10
0.500
hdytfd.pdf
HDYTFD-W22
HDYTFD
直杆型
方孔固定
HT200
镀铬
22
170.0
212
87.3
40
50
36
20
10
0.680
hdytfd.pdf
Vis komprimeret visning (7 konfigurerbare produkter)
Shorttext曲面摇动手柄转动型
Sidste ændring28.11.2025 23:37:33
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeHDYTFD-W12