2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDCSAB-M12

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
握柄部颜色
YS
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL
M
M [mm]
B
B [mm]
B1
B1 [mm]
B2
B2 [mm]
D
D [mm]
d
DD [mm]
S
S [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
HDCSAB-M8
HDCSAB
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
镀铬
8
63
14
8
18
13
10
0.12
hdcsab.pdf
HDCSAB-M10
HDCSAB
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
镀铬
10
80
16
10
22
15
13
0.21
hdcsab.pdf
HDCSAB-M12
HDCSAB
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
镀铬
12
100
18
12
25
18
16
0.355
hdcsab.pdf
HDCBAA-M6
HDCBAA
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
发黑
6
50
12
12
16
6
5
0.065
hdcsab.pdf
HDCBAA-M8
HDCBAA
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
发黑
8
63
14
12
18
8
6
0.115
hdcsab.pdf
HDCBAA-M10
HDCBAA
带扳手槽型
Q235
镀铬
1215MS
发黑
10
80
16
12
22
10
8
0.195
hdcsab.pdf
Vis komprimeret visning (6 produkter)
Shorttext标准型外螺纹安装带扳手槽型手柄
Sidste ændring28.11.2025 23:37:33
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeHDCSAB-M12