2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWWPFA-D60

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
颜色
YS [手轮主体]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
3
HWWPFA-D60
HWWPFA
无手柄型
方孔型
粉末冶金
PF
黑色
60
6X6
20
13
0.05
hwwpfa.pdf
HWWPFA-D80
HWWPFA
无手柄型
方孔型
粉末冶金
PF
黑色
80
8X8
22
16
0.09
hwwpfa.pdf
HWWPFA-D100
HWWPFA
无手柄型
方孔型
粉末冶金
PF
黑色
100
9X9
27
16
0.14
hwwpfa.pdf
Vis komprimeret visning (3 produkter)
Shorttext波纹手轮-无手柄型
Sidste ændring28.11.2025 23:37:33
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties