Filter
3D Search
2D search
Farve
Kataloger
Sammenligning
DA
DK
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skitsesøgning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
eller
Valg af fil
Click & Paste
Understøttede filformater:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMSSL - 箱式直线轴承组合式/开口型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMSSL - 箱式直线轴承组合式/开口型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMSSL-d25-L200-1
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
导向轴材质
MAT1
导向轴表面处理
SUR1
支撑座材质
MAT2
支撑座表面处理
SUR2
内径dr
DR
h
HH [mm]
H
H1 [mm]
E
E1 [mm]
θ
JD1 [°]
A
A [mm]
W
W [mm]
G
G1 [mm]
B
B1 [mm]
T
T1 [mm]
M
M [mm]
S1
S11
J
J [mm]
K
K1 [mm]
S2
S2
C
C1
XH
XH [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
LMSSL-d12-L150-1
LMSSL
组件--标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧��
12
0
40
5.500
80°
9
40
28
30
4
39
M5
28
26
4.500
22
22.5
LMSSL-d16-L150-1
LMSSL
组件--标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
16
25
45
2.500
80°
9
45
33
40
5
45
M5
32
30
5.500
30
25.0
LMSSL-d20-L200-1
LMSSL
组件--标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
20
27
50
1.500
60°
11
48
39
45
5
50
M6
35
35
5.500
30
27.0
LMSSL-d25-L200-1
LMSSL
组件--标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
25
33
60
2.500
50°
14
60
47
55
6
65
M6
40
40
6.600
35
33.0
LMSSL-d30-L200-1
LMSSL
组件--标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
30
37
70
5.000
50°
15
70
56
60
7
70
M8
50
50
6.600
40
37.0
LMSSL-d35-L200-1
LMSSL
组件--标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
35
43
80
7.500
50°
18
80
63
65
8
80
M8
55
55
9.000
45
43.0
LMSSL-d40-L200-1
LMSSL
组件--标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
40
48
90
7.500
50°
20
90
72
72
9
90
M10
65
65
9.000
55
48.0
LMSSL-d50-L200-1
LMSSL
组件--标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
50
62
115
12.500
50°
25
120
91
91
11
110
M10
94
80
10.000
70
62.0
Vis komprimeret visning (8 konfigurerbare produkter)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMSSL
Shorttext
箱式直线轴承组合式/开口型
Sidste ændring
28.11.2025 23:37:46
Enhed
Nøgleord
Automated
Ball Bearings
Equipment Components
Gallery
Klassifikationer
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
LMSSL-d25-L200-1