LMSH-d16

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体材质
MAT
箱体表面处理
SUR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
D
D [mm]
h
XH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
J
J [mm]
S1
S1 [mm]
P
P [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
(S)
S [mm]
M1
M3
M2
M4
C
C [mm]
额定载荷 C
ZH1 [kgf]
额定载荷 Co
ZH2 [kgf]
重量
G [g]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LMSH-d4
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
4
8
10
12
16
3
4.2
1.5
15
0
10
1.1
M3
M3
0
8.8
12.7
8.0
LMSH-d5
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
5
10
13
15
20
5
6.0
5.0
25
16
7
4.0
M4
M4
0
16.7
20.6
18.0
LMSH-d6
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
6
12
14
16
22
5
6.0
5.0
27
18
9
3.0
M4
M4
0
20.6
26.5
22.0
LMSH-d8
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
8
15
16
20
26
5
6.0
5.0
32
20
10
3.0
M5
M4
0
26.5
38.0
40.0
LMSH-d10
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
10
19
19
26
32
6
8.0
6.0
39
27
15
4.0
M6
M5
0
37.2
54.9
80.0
LMSH-d12
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
12
21
20
28
34
6
8.0
6.0
40
27
15
4.0
M6
M5
0
41.2
59.8
90.0
LMSH-d13
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
13
23
25
30
43
7
9.0
7.0
42
28
16
4.0
M6
M6
0
51.0
60.8
132.0
LMSH-d16
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
16
28
27
36
49
7
9.0
7.0
47
32
18
3.8
M6
M6
0
77.5
118.0
204.0
LMSH-d20
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
20
32
31
42
54
8
11.0
8.0
52
36
18
3.8
M8
M8
0
88.2
137.0
272.0
LMSH-d25
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
25
40
37
52
65
9
14.0
10.0
69
42
22
3.2
M10
M10
0
98.0
157.0
574.0
LMSH-d30
LMSH
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
30
45
40
58
71
9
14.0
10.0
74
44
22
3.2
M10
M10
0
157.0
274.0
710.0
LMSHE-d6
LMSHE
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
6
10
13
14
20
4
6.0
4.0
27
18
9
3.0
M4*8
M4*11
4
20.6
26.5
17.0
LMSHE-d8
LMSHE
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
8
13
15
17
25
5
6.0
5.0
32
20
10
3.0
M5*8.5
M4*15
5
26.5
38.0
32.0
LMSHE-d10
LMSHE
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
10
17
18
23
30
6
8.0
6.0
39
27
15
4.0
M6*9.5
M5*20
6
37.2
54.9
67.0
LMSHE-d12
LMSHE
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
12
19
19
25
32
6
8.0
6.0
40
27
15
4.0
M6*9.5
M5*22
6
41.2
59.8
80.0
LMSHE-d16
LMSHE
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
16
26
26
33
43
8
9.0
7.0
47
32
18
3.8
M6*13
M6*29
8
77.5
118.0
155.0
Vis komprimeret visning (16 konfigurerbare produkter)
Shorttext箱式直线轴承 加高标准型·紧凑型
Sidste ændring28.11.2025 23:37:46
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeLMSH-d16