A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMBMX - 自润滑直线轴承 直柱型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMBMX - 自润滑直线轴承 直柱型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMBMX-d16
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
球列数
QLS
外径D
D
外径D公差
DTOL
长度L
L
L1
L1 [mm]
长度L公差
LTOL
E
E [mm]
外止动槽
B
外止动槽公差
TOL
外止动槽D1
D1
W
W [mm]
径向跳动(MAX)
JXTD
1
2
3
4
5
6
LMBMX-d10
LMBMX
单衬型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
10.000
0/-0.009
4.000
19.000
0/-0.013
39.000
29.000
0/-0.2
5.000
22.000
0/-0.2
18.000
1.300
0.012
LMBMX-d12
LMBMX
单衬型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
12.000
0/-0.009
4.000
21.000
0/-0.013
41.000
30.000
0/-0.2
5.500
23.000
0/-0.2
20.000
1.300
0.012
LMBMX-d16
LMBMX
单衬型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
16.000
0/-0.009
4.000
28.000
0/-0.013
49.000
37.000
0/-0.2
6.000
26.500
0/-0.2
27.000
1.600
0.012
LMBMX-d20
LMBMX
单衬型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
20.000
0/-0.010
5.000
32.000
0/-0.016
56.000
42.000
0/-0.2
7.000
30.500
0/-0.2
30.500
1.600
0.015
LMBMX-d25
LMBMX
单衬型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
25.000
0/-0.010
6.000
40.000
0/-0.016
77.000
59.000
0/-0.3
9.000
41.000
0/-0.3
38.000
1.850
0.015
LMBMX-d30
LMBMX
单衬型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
30.000
0/-0.010
6.000
45.000
0/-0.016
84.000
64.000
0/-0.3
10.000
44.500
0/-0.3
43.000
1.850
0.015
Vis komprimeret visning (6 konfigurerbare produkter)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMBMX
Shorttext
自润滑直线轴承 直柱型
Sidste ændring
28.11.2025 23:37:46
Enhed
Nøgleord
Automated
Ball Bearings
Equipment Components
Gallery
Klassifikationer
CNS
CNSERPBASE Object Properties