2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDCPAC-M8

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
螺杆材质
CZ2
握柄部颜色
YS
螺杆表面处理
BMCL
M
M [mm]
B
B [mm]
B1
B1 [mm]
B2
B2 [mm]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
h
XH [mm]
S
S [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
HDCPAC-M8
HDCPAC
外螺纹型
PA6
SWRM
黑色
镀锌
8
55
11
8
20
13
5.5
10
0.04
hdcpac.pdf
HDCPAC-M10
HDCPAC
外螺纹型
PA6
SWRM
黑色
镀锌
10
68
18
10
25
16
5.5
14
0.10
hdcpac.pdf
HDCPAC-M12
HDCPAC
外螺纹型
PA6
SWRM
黑色
镀锌
12
85
23
13
30
21
10.0
17
0.18
hdcpac.pdf
Vis komprimeret visning (3 produkter)
Shorttext锥型转动手柄 外螺纹台阶型型
Sidste ændring28.11.2025 23:37:33
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties