GHFNH-H24-L100

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸M
M
滑块尺寸T
T
滑块尺寸G
G
1
2
3
4
GHFN-H24-L100
GHFN
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
100
NONE
4.3
16.0
47
38
30
61.4
39.4
M5
6.0
5.3
GHFNH-H24-L100
GHFNH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
100
NONE
4.3
16.0
47
38
30
61.4
39.4
M5
6.0
5.3
GHF2N-H24-L144
GHF2N
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
144
NONE
4.3
16.0
47
38
30
61.4
39.4
M5
6.0
5.3
GHF2NH-H24-L144
GHF2NH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
144
NONE
4.3
16.0
47
38
30
61.4
39.4
M5
6.0
5.3
Vis komprimeret visning (4 konfigurerbare produkter)
Shorttext高组装重载型直线导轨--法兰型
Sidste ændring02.12.2025 05:38:42
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties