2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4NJ51G4MI

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Navn
NAME
Beskyttelsesklasse
PROTECTION_CLASS
Materiale
MATERIAL
Installation
INSTALLATION
Opbevaringstemperatur
STORAGE_TEMPERATURE
Vægt
WEIGHT
Strømstyrke
CURRENT
Tilslutning
CONNECTION
1
4NJ51G4MI
Lampe test diode
Modul: IP 66/IEC 60529, Klemmer: IP 20I/EC 60529
Kabinetmateriale Termoplast af høj kvalitet
TH 35 x 7,5 (15) EN 60715
-40 °C til +70 °C
0,400 kg
0,3 A maks. pr. lampe, type 1 N 4007
2,5 mm², fintrådet Klemmebetegnelse skriftlige mærkater
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order number4NJ51G4MI
Sidste ændring11.09.2025 14:09:13
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties