...
Core Sensors
cs82
15 PSIG IS-klassificeret ratiometrisk nedsænket niveautransducer
Core Sensors
cs82
15 PSIG IS-klassificeret ratiometrisk nedsænket niveautransducer
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A6O3HQPLA
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
DA
Reset filters
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Navn
NAME
Trykområde
PRESSURE_RANGE
Udgangssignal
OUTPUT_SIGNAL
Forsyningsspænding
SUPPLY_VOLTAGE
Elektrisk tilslutning
ELECTRICAL_CONNECTION
Længde på kabel
CABLE_LENGTH
Procestilslutning
PROCESS_CONNECTION
Vådt materiale
WETTED_MATERIAL
Nøjagtighed ved 25 °C (Nøjagtighed inkluderer ikke-linearitet, hysterese og ikke-gentagelsesmulighed)
ACCURACY___25_C__ACCURACY_INCLUDES_NON_LINEARITY__HYSTERESIS_AND_NON_REPEATABILITY_
Typisk leveringstid
TYPICAL_LEAD_TIME
Oprindelsesland
COUNTRY_OF_ORIGIN
1
A6O3HQPLA
15 PSIG IS-klassificeret ratiometrisk nedsænket niveautransducer
0 til 15 PSI Manometer
0,5-4,5V ratiometrisk
5VDC, reguleret
1/2" MNPT Conduit with cable
16 meter
Nose Cone
316L Stainless Steel / 304 Stainless Steel / Nylon, Buna-N, Viton / ETFE
≤ ± 0,25 % BFSL
2-3 uger
USA
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
Core Sensors
- 15 PSIG IS-klassificeret ratiometrisk nedsænket niveautransducer
Order number
A6O3HQPLA
Sidste ændring
13.11.2025 13:50:14
Enhed
Nøgleord
PSIG
Ratiometrisk
nedsænket
niveautransducer
Klassifikationer
CNS
CNSERPBASE Object Properties