2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

XAOLJLEN6

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a pcb-tykkelse
A_PCB_THICKNESS
b belagt hul
B_PLATED_HOLE
c borehul
C_DRILL_HOLE
afstand og krybeafstand
CLEARANCE_AND_CREEPAGE
Kontaktmateriale
CONTACT_MATERIAL
kontaktmodstand
CONTACT_RESISTANCE
cti valueiec 60112
CTI_VALUEIEC_60112
d cu plating
D_CU_PLATING
dataoverførselshastighed
DATA_TRANSFER_RATE
holdbarhed
DURABILITY
e overflade
E_SURFACE
miljø
ENVIRONMENT
f ringformet ring
F_ANNULAR_RING
1
XAOLJLEN6
min 1,44 mm
Ø 0,56 ±0,05 mm
0,65 ±0,02 mm
≥ 0,7 mm
Fosforbronze
maks. 80 mΩ
175
min. 25 µm
10 Gbits
200 parringscyklusser
Ni, Au-belægning, 0,05 - 0,2 µm Au over 2,5 - 5 µm Ni
RoHS-kompatibel
min. 0,1 mm
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberXAOLJLEN6
Sidste ændring26.06.2024 06:58:16
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties