2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UH2JPRUU9

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
beskrivelse
DESCRIPTION
navn
NAME
1
UH2JPRUU9
3D Vertical Tube DW-serien giver optimal belysning i specialdesignede applikationer med 3D-visuel belysning i underholdnings- og sceneshowsektoren, f.eks. natklubber og barer. Den bruges også til atrier og indgange i indkøbscentre, hotellobbyer med højt til loftet, efter ønske om særlige 3D-effekter. 3D Vertical Tube DW har en let struktur og kan ses i en bred betragtningsvinkel (130° x2). Pixelmapping gør det muligt at skabe 3D-lyseffekter ved at omdanne 2D-objekter til 3D ved hjælp af avanceret programmeringsteknologi. Ønskede animationer kan opnås ved hjælp af LED'er med farvetemperaturer mellem 2700K og 6500K. 3D Vertical Tube DW giver en dynamisk belysningsløsning med ubegrænsede pixelmuligheder, avancerede tilbehørsalternativer og nemme monteringsstrukturer. - 3D Vertical Tube DW leverer den ønskede farvetone takket være justerbare hvide farveindstillinger. Desuden kan den ønskede animation, der kræves til varmt og koldt farveområde, opnås ved hjælp af 2700K og 6500K LED'er.- 3D Vertical Tube DW giver kompatibel kommunikation med andre armaturer ved hjælp af standard DMX512 og RDM-protokoller uden at kræve nogen anden speciel kommunikationsprotokol eller produktions-ID. De kan fjernstyres i grupper via RDM-protokollen. Denne funktion gør det nemt at kortlægge og adressere pixels, når alle installationer er afsluttet.- 3D Vertical Tube DW-armaturer muliggør fleksibel anvendelse ved hjælp af meget lange start- og jumperkabler, da de fungerer i et spændingsområde på 12-48 V DC.- Armaturernes driftskarakteristika kan ændres med DMX Personality, og derfor er det også muligt at ændre antallet af pixels på produkterne. Antallet af pixels i armaturerne kan ændres, så de optimeres til udseende og scenarievariationer. For eksempel kan hver LED i 35 mm-serien være 1 pixel, eller 2 LED'er, 4 LED'er, 8 LED'er som 1 pixel.- Gennem RDM-overvågning og -software er det muligt at følge og afgøre, om armaturerne fungerer korrekt, ved at vise advarsler om spændingsindgang og -udgang, serienummer, visning af regionale temperaturværdier og DMX-adresse. Brugeren informeres via e-mail i henhold til indgående data, så automatiske indgreb er mulige baseret på modtagne data.- 3D Vertical Tube DW-armaturer fungerer gennem Madrix®-software og hardware i koordination. Pixelmapping kan nemt foretages ved at vælge armaturer i Madrix®-biblioteket.- Profilerne er modstandsdygtige over for stød og UV og bliver aldrig gule i løbet af deres levetid på grund af den legerede PMMA- og PC-struktur.- På grund af det specielle topdæksel og monteringsbeslag installeres armaturerne meget nemt via push-lock-strukturen.- Fås til forskellige former for applikationer i forskellige længder 500 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm.- Som standard bruges der 30 cm, 60 cm og 120 cm T-kabler til strøm- og datatransmission. IP67-stik er i push-lock-struktur og kan let drejes og samles. Det er ikke nødvendigt at bruge en ekstra samledåse til indgang og udgang. Armaturet har en klar krop som standard, og det fås også i forskellige profilmuligheder som uigennemsigtig og gennemsigtig efter anmodning.
UH2JPRUU9
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberUH2JPRUU9
Sidste ændring28.06.2024 06:49:38
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties