MFLOFODTK

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
beskrivelse
DESCRIPTION
navn
NAME
1
MFLOFODTK
Sword® Dynamic White Series giver optimal belysning med et fremragende udvalg af farvetemperaturer i facadebelysning til medier, broer, stadioner, kreativ scenebelysning og specialiseret lysdesign. Ønskede animationer kan opnås ved hjælp af LED'er med farvetemperaturer mellem 2700K og 6500K. Sword® DW-armaturet giver en dynamisk belysningsløsning med ubegrænsede pixelmuligheder, avancerede tilbehørsalternativer og nemme monteringsstrukturer. Sword® DW bruges specifikt i dynamiske belysningsapplikationer, der kræver et langt og lineært udseende, og giver dermed også store muligheder for specielle belysningsdesign. - Sword® DW leverer den ønskede farvetone på grund af justerbare hvide farveindstillinger. Desuden kan den ønskede animation, der kræves til varmt og koldt farveområde, opnås ved hjælp af 2700K og 6500K LED'er.- Sword® DW giver kompatibel kommunikation med andre armaturer ved hjælp af standard DMX512- og RDM-protokoller uden at kræve nogen anden speciel kommunikationsprotokol eller produktions-ID. De kan fjernadresseres i grupper via RDM-protokollen. Denne funktion gør det nemt at kortlægge og adressere pixels, når alle installationer er afsluttet - Sword® DW-armaturer muliggør fleksibel anvendelse ved hjælp af meget lange start- og jumperkabler, da de fungerer i et 48 V DC-spændingsområde - Armaturernes driftsegenskaber kan ændres med DMX Personality, og derfor er det også muligt at ændre antallet af pixels på produkterne. Antallet af pixels i armaturerne kan ændres, så de optimeres til udseende og scenarievariationer. For eksempel kan hver LED i 25 mm-serien være 1 pixel, eller 2 LED'er, 4 LED'er, 8 LED'er som 1 pixel. Ved hjælp af RDM-overvågning og -software er det muligt at følge og afgøre, om armaturerne fungerer korrekt, ved at vise advarsler om spændingsindgang og -udgang, serienummer, visning af regionale temperaturværdier og DMX-adresse. Brugeren informeres via e-mail i henhold til indgående data, så automatiske indgreb er mulige baseret på modtagne data - Sword® DW-armaturer fungerer gennem Madrix®-software og hardware i koordination. Pixelmapping kan nemt foretages ved at vælge armaturer i Madrix®-biblioteket.- Mulighederne Direct View, Flat Diffused, Radius Diffused og Round Diffused er tilgængelige. Diffusorprofilerne er modstandsdygtige over for slag og UV-stråler og bliver aldrig gule i løbet af deres levetid på grund af den legerede PMMA- og PC-struktur.- Sword® DW skaber et kontinuerligt lineært udseende. På grund af det specielle sidedækseldesign kan armaturerne monteres side om side, og der dannes ingen skygger mellem dem.- Fås til forskellige former for applikationer i forskellige længder 300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm. Sword® DW har en ekstra fleksibel monteringsfunktion til trange rum med et monteringsbeslag, der kan bevæge sig på armaturet.- Sword® DW-armaturet er i IP67-beskyttelsesklasse og er designet til at opfylde de udfordrende krav til udvendige facadeapplikationer med sin robuste og holdbare struktur. Sword® DW er modstandsdygtig over for stød, vibrationer og andre barske forhold på grund af aluminiumshuset og det særlige fyldmateriale.- Sword® DW leverer strøm og datatransmission via indgangs- og udgangsstik. IP67-stik er i push-lock-struktur. De kan let drejes og samles og efterlader tilstrækkelige mellemrum mellem armaturerne. Den slanke profil (30 mm) sikrer, at den nemt kan integreres og camoufleres i forskellige typer facadebelægninger. Fremstillet i RAL9005-sort som standard, og den fås også i forskellige farver i RAL-kode efter anmodning.
MFLOFODTK
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberMFLOFODTK
Sidste ændring28.06.2024 06:49:39
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties