Filter
3D Search
2D search
Farve
Kataloger
Sammenligning
DA
DK
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skitsesøgning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
eller
Valg af fil
Click & Paste
Understøttede filformater:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Krost
Skriveborde
Elki Executive
ElkiDeskModule
Krost
Skriveborde
Elki Executive
ElkiDeskModule
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YCH4FUYLK
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
DA
Reset filters
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Kategori
CATEGORY
cost
COST
standardhøjde
DEFAULT_ELEVATION
dybde
DEPTH
højde
HEIGHT
producent
MANUFACTURER
masseenhed
MASSUNIT
Model
MODEL
omniclass nummer
OMNICLASS_NUMBER
omniclass titel
OMNICLASS_TITLE
Parttype
PARTTYPE
version
VERSION
bredde
WIDTH
Navn
NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PAUXAWPXJ
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK200K
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
2400
EK200K - Elki Desk Module - 2400W x 900D - Sorte ben og stel
QVX0E6FY3
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK200NK
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
2400
EK200NK - Elki Desk Module - 2400W x 900D - Naturlige ben og sort ramme
NYLQ1DX97
Møbler
0
0
750
740
KROST Business Furniture
1
EK203NK
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
1800
EK203NK - Elki Desk Module - 1800W x 750D - Naturlige ben og sort stel
EZKBM1XXK
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK201K
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
2100
EK201K - Elki skrivebordsmodul - 2100W x 900D - sorte ben og stel
H658ERAV5
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK200N
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
2400
EK200N - Elki skrivebordsmodul - 2400W x 900D - Naturlige ben og hvidt stel
O3TLMX28Z
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK200N
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
2100
EK201N - Elki Desk Module - 2100W x 900D - Naturlige ben og hvidt stel
JLPNH1775
Møbler
0
0
750
740
KROST Business Furniture
1
EK203K
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
1800
EK203K - Elki Desk Module - 1800W x 750D - Sorte ben og stel
YCH4FUYLK
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK202W
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
1800
EK202W - Elki skrivebordsmodul - 1800W x 900D - hvide ben og stel
C2WS4D5UQ
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK201NK
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
2100
EK201NK - Elki Desk Module - 2100W x 900D - Naturlige ben og sort ramme
S4XDB1DTX
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK200W
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
2400
EK200W - Elki Desk Module - 2400W x 900D - Hvide ben og stel
SCA3KST0K
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK202N
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
1800
EK202N - Elki Desk Module - 1800W x 900D - Naturlige ben og hvidt stel
2DQ3SMPGD
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK202NK
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
1800
EK202NK - Elki Desk Module - 1800W x 900D - Naturlige ben og sort ramme
23B2KL5L6
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK201W
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
2100
EK201W - Elki Desk Module - 2100W x 900D - Hvide ben og stel
LP74THQ2K
Møbler
0
0
750
740
KROST Business Furniture
1
EK203N
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
1800
EK203N - Elki skrivebordsmodul - 1800W x 750D - Naturlige ben og hvidt stel
0WZ12MEY3
Møbler
0
0
900
740
KROST Business Furniture
1
EK202K
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
1800
EK202K - Elki Desk Module - 1800W x 900D - Sorte ben og ramme
X1G1MMAJU
Møbler
0
0
750
740
KROST Business Furniture
1
EK202W
23.40.20.00
Generelle møbler og specialiteter
Normal
2018
1800
EK203W - Elki Desk Module - 1800W x 750D - Hvide ben og stel
Vis komprimeret visning (17 produkter)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
Krost
- ElkiDeskModule
Order number
YCH4FUYLK
Sidste ændring
11.11.2025 06:34:35
Enhed
Nøgleord
Elki
ElkiDeskModule
Executive
Skriveborde
Klassifikationer
CNS
CNSERPBASE Object Properties