Mannesmann Demag
Robot-afgratningsspindler
Afgratning og fræsning
VSpin 1000
Mannesmann Demag
Robot-afgratningsspindler
Afgratning og fræsning
VSpin 1000
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K6Y6DA360
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
DA
Reset filters
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
luftforbrug
AIR_CONSUMPTION
Lufttilførsel
AIR_SUPPLY
Summerens lydstyrke
BUZZER_VOLUME
tilslutning lufttilførsel (slange) øindvendig udvendig
CONNECTION_AIR_SUPPLY__HOSE___BRINSIDE_OUTSIDE
strøm min. max. værdi (note 1)
CURRENT_MIN__MAX__VALUE__NOTE_1_
dataoverførsel
DATA_TRANSMISSION
afbøjningskraft
DEFLECTION_FORCE
afbøjningstryk
DEFLECTION_PRESSURE
Rotationsretning
DIRECTION_OF_ROTATION
Drevtype
DRIVE_TYPE
udstødningsluft
EXHAUST_AIR
1
K6Y6DA360
5,3 ls
ikke smøremiddel
Maks. 85 dB
4 6
0.1 0.2 A
BLE 4.2 5
4 - 20 N
maks. 6,3 bar
med uret
Pneumatisk
til forsiden
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
Mannesmann Demag
- VSpin 1000
Order number
K6Y6DA360
Sidste ændring
19.06.2024 13:09:16
Enhed
Nøgleord
Afgratning
VSpin
fræsning
og
Klassifikationer
CNS
CNSERPBASE Object Properties