E4D4A708L

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Funktioner
FEATURES
Navn
NAME
1
E4D4A708L
Højeffektivt, fuldfarvet stroboskopblinkwasheye-candy-armatur 13.000 lumen booststrobe 8.000 lumen kontinuerligt Strålevinkel på 12 grader Feltvinkel på 26 grader Pixelstyrbar RGB Aura-baggrundsbelysning med 72 LED'er Kompakt formfaktor Indbygget strømforsyning (100-240V) Strøm og data IN & THRU via hybridkabel (PDE-system) P3, DMX, Art-Net & sACN-kompatibel sACN-kompatibel Indbygget pixel-FX på backlight og beam Fronttilbehørsholder til barndoors og/eller diffusorlinser Aftagelig yoke-montering, som også kan bruges som gulvstativ Smart sammenlåsningsmekanik til at bygge battens, arrays og kreative former Kompatibel med Martin VDO Atomic Dot sammenlåsningsmekanik til blandede arrays IP65-klassificeret
E4D4A708L
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberE4D4A708L
Sidste ændring03.10.2024 06:22:15
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties