2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8ES9WDP60

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
CA0830
CERTIFICATION
Strømforbrug
CURRENT_CONSUMPTION
digital indgang
DIGITAL_INPUT
Digital udgang
DIGITAL_OUTPUT
Omgivelsestemperatur
DIMENSIONS_HWD_
110g
IP_RATING
Modultyper
MODULE_TYPES
antal kanaler
NUMBER_OF_CHANNELS
12 (mm)
OPERATING_TEMPERATURE
Udgangsstrøm
OUTPUT_CURRENT
Signaltype
SIGNAL_TYPE
CA1240
SUPPLY_VOLTAGE
10.5
WEIGHT
5 (mm)
NAME
1
8ES9WDP60
CA1260
14mA
8
NA
100×12×67
CA0625
Digitalt indgangsmodul
8
2.4
NA
NPN
18-36 VDC
50
8ES9WDP60
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order number8ES9WDP60
Sidste ændring30.08.2024 11:52:19
Enhed
Nøgleord

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties