2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A2H79XJN3

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Spændetang
COLLET
maks. omdrejningstal
MAX__RPM
muligheder
OPTIONS
ydre diameter
OUTER_DIAMETER
Standardtilbehør
STANDARD_ACCESSORIES
type
TYPE
vægt
WEIGHT
Navn
NAME
1
A2H79XJN3
CHM-gruppen (ø1,0-ø3,175 mm)
30.000 min-1
Spændetang (CHM Group) ø1,0-ø3,175 mm Slibesten-dorn (AGM-01) slibesten I.D. ø5,0 mm
φ22,8 mm
Spændetang ø3,0 mm (CHM-3,0) Skruenøgle (7 × 5,1)・(6 × 4,5)・(20 × 24) 1 stk. pr. stk.
Spindel
171 g
A2H79XJN3
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberA2H79XJN3
Sidste ændring20.08.2024 12:26:08
Enhed
Nøgleord

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties