2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZRMLYO9J9

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
maks. effekt
MAX__POWER
maks. omdrejningstal
MAX__RPM
muligheder
OPTIONS
ydre diameter
OUTER_DIAMETER
Spindelens nøjagtighed
SPINDLE_ACCURACY
Standardtilbehør
STANDARD_ACCESSORIES
type
TYPE
vægt
WEIGHT
Navn
NAME
1
ZRMLYO9J9
150 W
60.000 min-1
Spændetang (CHA Group) ø0,5-ø4,0 mm Spændetang sælges separat. Motorledning Længde 3 m (9261), 5 m (9262), 7 m (9263)
φ22 mm
Inden for 1 μm
Spændemøtrik (CHN-A) Skruenøgle (8 × 5)・(9 × 11) 1 stk. hver Bolt 2 stk. (M4 × 35)
Motorspindel
430 g
ZRMLYO9J9
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberZRMLYO9J9
Sidste ændring20.08.2024 12:26:08
Enhed
Nøgleord

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties