Filter
3D Search
2D search
Farve
Kataloger
Sammenligning
DA
DK
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skitsesøgning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
eller
Valg af fil
Click & Paste
Understøttede filformater:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Polylux
Kontrol- og sikkerhedstransformere
P
PC200
Polylux
Kontrol- og sikkerhedstransformere
P
PC200
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76FVK0Z1L
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
DA
Reset filters
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Omgivelsestemperatur
AMBIENT_TEMPERATURE
køling
COOLING
dimensioner (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
frekvens
FREQUENCY
Indgangsspænding
INPUT_VOLTAGE
isolering
INSULATION
montering
MOUNTING
udgangsspænding
OUTPUT_VOLTAGE
beskyttelsesgrad
PROTECTION_DEGREE
Vurdering
RATING
temperaturstigning
TEMPERATURE_RISE
testspænding
TEST_VOLTAGE
vægt
WEIGHT
viklinger
WINDINGS
1
76FVK0Z1L
45 ºC
ANAN
106x123x122x111x74 mm 5Ø
50/60 Hz
230/400/460 V
Klasse B - 130ºC
Skruer og DIN-skinne
24/48 V
IP-20
200 VA
Klasse B
4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec - 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-jord - 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-jord
2,8 kg
Klasse HC - 200 ºC
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
Polylux
- PC200
Order number
76FVK0Z1L
Sidste ændring
08.04.2024 08:49:35
Enhed
Nøgleord
og
sikkerhedstransformere
Klassifikationer
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
76FVK0Z1L