2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FXPDCM7R6

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
elastomer-tætninger
ELASTOMER_SEALS
elegante kromdetaljer
ELEGANT_CHROME_DETAILS
Fastgørelsessystem
FIXING_SYSTEM
flush fitting
FLUSH_FITTING
glas 6 mm
GLASS_6_MM
Magnetstrimmel
MAGNETIC_STRIP
montage uden bruseniche
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
navn
NAME
1
FXPDCM7R6
Denne bruseafskærmning kan både monteres på brusenichen og direkte på gulvet.
sikrer tæthed i kabinen.
Vægmonteringssystem med beslag med mulighed for montering i to muligheder med en tætningsprofil (gør det muligt at udjævne væggens krumning) eller uden brug af en profil (til helt lige vægge).
Hængslerne flugter med glasruden - en plan overflade gør det lettere at holde brusekabinen ren.
Sikkerhedsglas, hærdet med en tykkelse på 6 mm, kompatibelt med standarden PNEN 121501.
modstandsdygtig over for ændringer i temperatur og luftfugtighed.
Som standard er alle de komponenter, der skal bruges til at samle bruseafskærmningen, inkluderet i produktet, uanset om det er en afskærmning med eller uden tærskel. Alle nødvendige instruktioner kan findes i monteringsvejledningen.
FXPDCM7R6
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberFXPDCM7R6
Sidste ændring23.12.2024 11:04:04
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties