2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WF7B1BB32B25_Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-32.B-25

Expand Table
DA
1/5
Produktabbildung
PRODUKTABBILDUNG
Varennummer
ARTICLE_ID
Skriv kode
ARTICLE_NAME
Fabrikant
MANUFACTURER_NAME
Level Of Detail
LOD
Kort tekst
DESCRIPTION_SHORT
Tilbudstekst
DESCRIPTION_LONG
Produktbetegnelse
PRODUCT_DESCRIPTION
ETIM Class (EC)
ETIM_CLASS__EC_
Type
EF000010
Drev
EF023171
Materiale motor hus
EF011795
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
WF7B1BA38B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.A-38.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.A-38.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BA39B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.A-39.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.A-39.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BA40B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.A-40.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.A-40.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB25B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-25.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-25.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB26B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-26.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-26.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB27B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-27.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-27.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB28B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-28.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-28.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB29B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-29.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-29.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB30B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-30.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-30.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB31B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-31.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-31.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB32B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-32.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-32.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB33B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-33.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-33.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB34B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-34.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-34.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB35B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-35.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-35.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB36B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-36.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-36.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB37B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-37.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-37.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB38B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-38.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-38.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB39B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-39.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-39.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
WF7B1BB40B25
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-40.B-25
WILO SE
350
Langsomtroterende lodret røreværk med gearmotor
Lodret røreværk til fast montering på bassiner, gangbroer eller konsoller. Flydende version, som kan placeres frit i bassinet. Drivenhed Som drivenhed anvendes gearmotorer i røreværksudførelse med røreværkslaterne og ekstra lejring. Mærkekapacitet fra 0,37 kW til 7,5 kW i motoreffektivitetsklasse IE3. De højeffektive varianter i IE4 er også en mulighed. Motorerne er egnet til permanent drift. Derudover kan drivenheden suppleres med forskelligt ekstraudstyr (f.eks. eksplosionsbeskyttelse). Motorplade Motorpladen forbinder drivenheden med bygningen ved hjælp af egnede fastgørelseselementer. Til dette formål kan motorpladen tilpasses til de anlægsspecifikke krav. Derudover er der en gastæt version til rådighed. Denne version giver mulighed for anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Røreværksaksel Røreværksakslen af kraftigt hulstål forbinder drivenheden med propelenheden. Forbindelserne til driv- og propelenheden etableres med krympeskive og spændesæt. Propel 2- eller 3-vinget massiv propel med en nominel propeldiameter fra 2500 mm til 1500 mm. De enkelte propelblade fastgøres med en holdeenhed (nav) på røreværksakslen. Her kan der vælges en bladvinkel for propelbladene mellem 30, 35, 40 og 45°. Flowretningen skal alt efter konstruktion være mod vandoverfladen eller bassinbunden.
Vardo WEEDLESS-F.7.B1.B.B-40.B-25
EC003865
Mikser
Gear-driven
EN AC
Vis komprimeret visning (720 konfigurerbare produkter)
Order numberWF7B1BB32B25
Sidste ændring17.09.2025 09:30:04
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberWF7B1BB32B25

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENT (Metric) Mechanical Equipment
Family categoryOST_MechanicalEquipment