2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWSTWD-D80

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [手轮主体]
表面处理
BMCL [手轮主体]
材质
CZ1 [握柄]
表面处理
BMCL1 [握柄]
材质
CZ2 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL2 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
L1
H [mm]
d
H1 [mm]
W
S [mm]
L
D2 [mm]
S
W [mm]
H
L [mm]
h
L1 [mm]
h1
L2 [mm]
f
E [mm]
E
F [mm]
MM [铝合金]
M
1
2
3
4
5
HWSAWC-D80
HWSAWC
固定手柄型
无孔型
AC4B
喷砂
A2024
喷砂
SS400
镀铬
80
24
28.0
10
10
38.5
3
36.0
14.0
24
11.4
15
8
8
HWSTWD-D80
HWSTWD
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
80
24
28.0
10
10
38.5
3
36.0
14.0
24
11.4
15
8
5
HWSTLA-D80
HWSTLA
固定手柄型
螺钉锁紧型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
80
24
28.0
10
10
38.5
3
36.0
14.0
24
11.4
15
8
5
HWSTJE-D80
HWSTJE
固定手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
80
24
28.0
10
10
38.5
3
36.0
14.0
24
11.4
15
8
5
HWSTFA-D80
HWSTFA
固定手柄型
方孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
80
24
28.0
10
10
38.5
3
36.0
14.0
24
11.4
15
8
5
Vis komprimeret visning (5 konfigurerbare produkter)
Shorttext五幅条圆轮缘手轮-固定手柄型
Sidste ændring28.11.2025 23:37:33
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties