2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2D2N4ONQV

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Væsketemperatur
FLUID_TEMPERATURE
Væsketype
FLUID_TYPE
nominelt tryk
NOMINAL_PRESSURE
Driftstemperatur
OPERATING_TEMPERATURE
Stempeldiameter
PISTON_DIAMETER
stempelstangens diameter
PISTON_ROD_DIAMETER
Stempelhastighed
PISTON_SPEED
Specifikation
SPECIFICATION
standarder
STANDARDS
testtryk
TEST_PRESSURE
Viskositet
VISCOSITY
Navn
NAME
1
2D2N4ONQV
-20 °C til +80 °C
Mineralske olier DIN 51524 HL, HLP.
160 bar (16 MPa)
-20 °C til +80 °C.
40 mm - 200 mm
22 mm - 110 mm
Maksimalt 0,5 m/s.
Samlingsdimensioner og monteringstyper opfylder MAG-standarder, 8 standardmonteringstyper, Slaglængde op til 3000 m, Med valgfri dobbeltstangversion
Samlingsdimensioner og monteringstyper opfylder MAG-standarden, stempeldiameteren og stempelstangens diameter overholder ISO 3320-standarden, teststandarden er ISO 10100.
240 bar (24 MPa)
5 cSt - 300 cSt
2D2N4ONQV
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order number2D2N4ONQV
Sidste ændring27.01.2025 07:19:45
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties