Filter
3D Search
2D search
Farve
Kataloger
Sammenligning
DA
DK
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skitsesøgning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
eller
Valg af fil
Click & Paste
Understøttede filformater:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Federnde Druckstücke
BK38.0307 - Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Federnde Druckstücke
BK38.0307 - Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BK38.0307.08
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d)
D
Durchmesser Kugel (s)
S [mm]
Kugelhöhe (h1)
H1 [mm]
Federdruck (F1)
F1 [N]
Federdruck (F2)
F2 [N]
Innensechskant (e)
E [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BK38.0307.04
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
10
M 4
2.5
0.8
6
12
2.0
BK38.0307.05
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
14
M 5
3.0
0.9
7
13
2.5
BK38.0307.06
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
15
M 6
3.5
1.0
9
15
3.0
BK38.0307.08
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
18
M 8
5.0
1.5
20
35
4.0
BK38.0307.10
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
23
M 10
6.0
2.0
25
45
5.0
BK38.0307.12
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
26
M 12
8.0
2.5
35
60
6.0
BK38.0307.16
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
33
M 16
10.0
3.5
65
110
8.0
BK38.0307.20
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
43
M 20
12.0
4.5
80
120
10.0
BK38.0307.24
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
48
M 24
15.0
5.5
100
150
12.0
Vis komprimeret visning (9 produkter)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
Bäcker
- BK38.0307
Order number
BK38.0307.08
Shorttext
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Stahl
Sidste ændring
04.08.2022 06:41:20
Enhed
Klassifikationer
CNS
CNSERPBASE Object Properties