2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK40.0006.010

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d)
D
Durchmesser Kugel (s)
S [mm]
Kugelhöhe (h1)
H1 [mm]
Federdruck (F3)
F3 [N]
Federdruck (F4)
F4 [N]
1
2
3
4
5
6
7
BK40.0006.006
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Stahl
14
M 6
2.7
2.0
10
35
BK40.0006.008
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Stahl
16
M 8
4.0
2.0
40
70
BK40.0006.010
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Stahl
19
M 10
4.5
2.5
40
80
BK40.0006.012
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Stahl
22
M 12
6.0
3.5
60
115
BK40.0006.016
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Stahl
24
M 16
8.5
4.5
60
150
BK40.0006.020
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Stahl
30
M 20
10.0
6.5
100
200
BK40.0006.024
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Schlitz, Ausführung Stahl
34
M 24
13.0
8.0
110
230
Vis komprimeret visning (7 produkter)
Order numberBK40.0006.010
ShorttextFedernde Druckstücke mit Bolzen, verstärkte Federkraft, Ausführung Stahl
Sidste ændring04.08.2022 06:49:44
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties