2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK38.0718.14008009

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gesamthöhe (H)
H [mm]
Gewinde (d1)
D1
Griffhöhe (d)
KLEIND [mm]
Grifflänge (L)
L [mm]
Breite (d2)
D2 [mm]
Anschraubabstand (I)
I [mm]
Gewindelänge (T)
T [mm]
Breite (A1)
A1 [mm]
Breite (A2)
A2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BK38.0718.10005009
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange
33
M 5 x 22
8.5
122
20
100
13
19
17.0
BK38.0718.10005084
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, schwarz
33
M 5 x 22
8.5
122
20
100
13
19
17.0
BK38.0718.12006009
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange
39
M 6 x 25
10.5
146
24
120
15
24
20.5
BK38.0718.12006084
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, schwarz
39
M 6 x 25
10.5
146
24
120
15
24
20.5
BK38.0718.14008009
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange
45
M 8 x 30
12.0
170
28
140
16
27
24.0
BK38.0718.14008084
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, schwarz
45
M 8 x 30
12.0
170
28
140
16
27
24.0
BK38.0718.16008009
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange
52
M 8 x 35
13.5
194
32
160
20
31
27.5
BK38.0718.16008084
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, schwarz
52
M 8 x 35
13.5
194
32
160
20
31
27.5
BK38.0718.18010009
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, orange
58
M 10 x 40
15.5
218
36
180
20
35
31.0
BK38.0718.18010084
Griffe in massiver Kunststoffausführung mit Durchgangsbohrung, schwarz
58
M 10 x 40
15.5
218
36
180
20
35
31.0
Vis komprimeret visning (10 produkter)
Order numberBK38.0718.14008009
ShorttextBügelgriffe / Griffe in massiver Kunststoffausführung, mit Durchgangsborhung
Sidste ændring04.08.2022 06:30:27
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties