BK11.0011.25008,2

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (h)
KLEINH [mm]
Gesamthöhe (H)
H [mm]
Durchmesser (d1)
D1 [mm]
Rohrdurchmesser (d)
KLEIND [mm]
Breite Endkappe (A)
A [mm]
Grifflänge (L)
L [mm]
Länge Endkappe (d2)
D2 [mm]
(R)
R
Anschraubabstand (I)
I [mm]
1
2
3
4
5
BK11.0011.20008,2
Bügelgriffe / Maschinengriffe, gebogen
30
54
8.2
20
30
230
28
13.5
200
BK11.0011.25008,2
Bügelgriffe / Maschinengriffe, gebogen
30
54
8.2
20
30
280
28
13.5
250
BK11.0011.30008,2
Bügelgriffe / Maschinengriffe, gebogen
30
54
8.2
20
30
330
28
13.5
300
BK11.0011.35008,2
Bügelgriffe / Maschinengriffe, gebogen
30
54
8.2
20
30
380
28
13.5
350
BK11.0011.40008,2
Bügelgriffe / Maschinengriffe, gebogen
30
54
8.2
20
30
430
28
13.5
400
Vis komprimeret visning (5 produkter)
Order numberBK11.0011.25008,2
ShorttextBügelgriffe / Maschinengriffe abgewinkelt
Sidste ændring04.08.2022 06:09:44
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties