2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK38.0085.13208

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gesamthöhe (H)
H [mm]
Gewinde (d1)
D1
Breite (B)
B [mm]
Länge (L)
L [mm]
Höhe (h1)
H1
Anschraubabstand (I)
I [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BK38.0085.09406
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing
38
M 6
21
109
32
94
BK38.0085.11706
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing
41
M 6
26
137
34
117
BK38.0085.12208
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing
41
M 8
26
142
34
122
BK38.0085.13208
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing
45
M 8
27
150
38
132
BK38.0085.14008
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing
46
M 8
27
160
39
140
BK38.0085.15008
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing
47
M 8
27
173
40
150
BK38.0085.16008
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing
50
M 8
28
180
42
160
BK38.0085.17908
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing
50
M 8
28
196
42
179
BK38.0085.23510
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing
54
M 10
30
260
45
235
Vis komprimeret visning (9 produkter)
Order numberBK38.0085.13208
ShorttextBügelgriffe mit Sacklochgewinde
Sidste ændring04.08.2022 06:16:55
Enhed