RRR8MG817

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Navn
NAME
Beskyttelsesklasse
PROTECTION_CLASS
Materiale
MATERIAL
Kontaktmateriale
CONTACT_MATERIAL
Installation
INSTALLATION
Opbevaringstemperatur
STORAGE_TEMPERATURE
Vægt
WEIGHT
Strømstyrke
CURRENT
Effekt
POWER
Tilslutning
CONNECTION
1
RRR8MG817
Cradle relay
Modul: IP 66/IEC 60529, Klemmer: IP 20I/EC 60529
Termoplast af høj kvalitet
sølv, guldbelagt
TH 35 x 7,5 (15) EN 60715
-40 °C til +70 °C
0,500 kg
se datablad
maks. 40 W 50 VA
Klemmer 2,5 mm², fintrådet
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberRRR8MG817
Sidste ændring11.09.2025 14:09:10
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties