2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

QVWTLAS4J

Expand Table
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
_skabt af
VAR_CREATED_BY
_nuværende revision
VAR_CURRENT_REVISION
altid lodret
ALWAYS_VERTICAL
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
aktivtype
ASSETTYPE
Stregkode
BARCODE
karm_125mm
CILL_125MM
karm_150mm
CILL_150MM
karm_180mm
CILL_180MM
karm_225mm
CILL_225MM
cill_85mm
CILL_85MM
1
QVWTLAS4J
0
L.Shaw
1
1
Registrer venligst ved idriftsættelse
Fast
Registrer venligst ved idriftsættelse
0
1
0
0
0
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberQVWTLAS4J
Sidste ændring20.06.2024 09:26:20
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberQVWTLAS4J
Compare multiple parts
Add at least 2 products with