756271

Expand Table
EN
1/5
GEV 550/60K
GEV_550_60K
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
Farbe Laufbelag
FARBELAUFB
Farbe Radkörper
FARBERADK
1
756271
GEV 550/60K
4047526117078
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
550
160
Kugellager
2700
80
Gummi
robuster Grauguss
Rad
schwarz
anthrazit
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order number756271
ShorttextGEV 550/60K
Sidste ændring20.05.2025 10:06:59
Enhed