2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

759155

Expand Table
EN
1/5
LUH-ALEV 150K-FI
LUH_ALEV_150K_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
759155
LUH-ALEV 150K-FI
4047526118549
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
150
50
Kugellager
400
197
140 x 110
3.436
Gummi
Aluminium-Druckguss
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order number759155
ShorttextLUH-ALEV 150K-FI
LongtextStahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie LUH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
  • geschlossener, abgedichteter Drehkranz
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie ALEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Sidste ændring22.05.2025 14:20:40
Enhed

Klassifikationer

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number759155
GTIN-Code4047526118549
Description longStahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie LUH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
  • geschlossener, abgedichteter Drehkranz
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie ALEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Description shortLUH-ALEV 150K-FI
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Steering roller