2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

758982

Expand Table
EN
1/5
POEV 201/12KAD
POEV_201_12KAD
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
Farbe Laufbelag
FARBELAUFB
1
758982
POEV 201/12KAD
4047526249458
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
200
40
Kugellager (C)
400
0.840
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Rad
schwarz
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order number758982
ShorttextPOEV 201/12KAD
LongtextSchwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Reifen:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • geringer Rollwiderstand
  • Farbe schwarz
  • auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Sidste ændring22.05.2025 14:20:40
Enhed

Klassifikationer

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number758982
GTIN-Code4047526249458
Description longSchwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Reifen:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • geringer Rollwiderstand
  • Farbe schwarz
  • auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Description shortPOEV 201/12KAD
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-01-02 Wheel, standard (not automotive engineering)