Filter
3D Search
2D search
Farve
Kataloger
Sammenligning
DA
DK
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skitsesøgning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
eller
Valg af fil
Click & Paste
Understøttede filformater:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-4 Z7 Z - Pozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer
DIN 6900-4 Z7 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer
A.R.T. Components
...
DIN 6900-4 Z7 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 34204 - DIN 6900-4 Z7 Z M4x6.0 mm - A2
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
Outer diameter
AD2 [mm]
11
|
M3x8.0 mm - A2
12
|
M3x10.0 mm - A2
13
|
M3x12.0 mm - A2
14
|
M3x16.0 mm - A2
15
|
M3x20.0 mm - A2
16
|
M3x25.0 mm - A2
17
|
M3x30.0 mm - A2
18
|
M3x35.0 mm - A2
19
|
M3x40.0 mm - A2
20
|
M4x6.0 mm - A2
21
|
M4x8.0 mm - A2
22
|
M4x10.0 mm - A2
23
|
M4x12.0 mm - A2
24
|
M4x16.0 mm - A2
25
|
M4x20.0 mm - A2
26
|
M4x25.0 mm - A2
27
|
M4x30.0 mm - A2
28
|
M5x8.0 mm - A2
29596
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
6
6
6.0
32114
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
8
6
6.0
34778
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
10
6
6.0
40714
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
12
6
6.0
40715
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
16
6
6.0
45659
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
20
6
6.0
46400
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
25
6
6.0
46401
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
30
6
6.0
46402
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
35
6
6.0
46403
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
40
6
6.0
34204
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
6
8
8.0
30253
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
8
8
8.0
31443
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
10
8
8.0
45660
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
12
8
8.0
45661
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
16
8
8.0
45662
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
20
8
8.0
45663
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
25
8
8.0
45664
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
30
8
8.0
45665
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
5.0
0.800
8
10
9.0
Vis komprimeret visning (40 produkter)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-4 Z7 Z stainless steel A2 plain
Order number
34204
Shorttext
Pozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer
Sidste ændring
13.01.2025 13:40:11
Enhed
Nøgleord
Components
Mounting Accessories
plain
screws
serrated
stainless steel
tooth lock washer
Klassifikationer
By Functionality
BYFUNC_FIXING Fixing
BYFUNC_SCREWING Screwing
ICS
21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificate RoHS
1
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Machine screw, flat washer face, internal drive
Head form
Linsenzylinderkopf
Product class
A
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 7985
standard letter to the standard number
DIN 962
23-11-01-01 Machine screw, flat washer face, external drive
ECLASS 11.1
23-11-01-02 Machine screw, flat washer face, internal drive
Head form
Linsenzylinderkopf
Product class
A
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 7985
standard letter to the standard number
DIN 962
ECLASS 10.1
23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Head form
Linsenzylinderkopf
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 7985
standard letter to the standard number
DIN 962
Thread design according to standard letter
DIN 202
ECLASS 10.0.1
23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Head form
Linsenzylinderkopf
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 7985
standard letter to the standard number
DIN 962
Thread design according to standard letter
DIN 202
ECLASS 9.1
23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 7985
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
standard letter to the standard number
DIN 962
Head form
Linsenzylinderkopf
ECLASS 6.2
23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Publication date (year-month)
DIN 7985
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
standard letter to the standard number
DIN 962
Head form
Linsenzylinderkopf
ECLASS 6.0
23-11-01-02 Fillister head screw
Head form
ZYLINDERKOPF
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
Publication date (year-month)
DIN 7985
Head form pursuant to standard
ISO 1891
standard letter to the standard number
DIN 962
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
ECLASS 5.1
23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Publication date (year-month)
DIN 7985
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
Standardized letter as designation of form
DIN 962
Head form
Linsenzylinderkopf
ECLASS 5.0
23-11-01-02 02
Lettre de forme
C
Lettre forme, conforme n
DIN 962
Lettre reconn. filetage
M
Lettre reconn. filetage,
DIN 202
Norme dimension
DIN 7985
Forme tête
ZYLINDERKOPF
Forme tête, conforme nor
ISO 1891
Classe de produit
A
Classe de produit confor
DIN ISO 4759-1
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
ETIM 7.0
EC002356 Hexagon socket head screw
PCon
BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3
Standards
DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900