Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Gearhåndtag er komponenter, der gør det muligt at skifte gear i forskellige mekaniske systemer. Deres funktion er at overføre brugerens kraft til gearsystemet, så man kan skifte mellem forskellige gear. Disse håndtag bruges i forskellige brancher: i bilindustrien til at skifte gear i køretøjer, i industrimaskiner til at justere transmission i værktøjsmaskiner og transportsystemer og på cykler og motorcykler til at skifte hastighed. De bruges også i tunge maskiner til at regulere kraft og drejningsmoment. Produktionen af gearhåndtag skal overholde standarder som ISO 6621-1 for mekanisk ydeevne, DIN 319 for design af kontrolelementer og SAE J2402 for gearsystemer i køretøjer. Kendte producenter som JW Winco, Kipp og Ganter, sammen med andre førende producenter, tilbyder deres 3D CAD-modeller på 3Dfindit, herunder gearhåndtag.
Visse filterkombinationer eller skift fra OR til AND kan føre til, at der ikke er nogen resultater tilgængelige.