Tekst
模具构造
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
Kataloger: 1
1266
Agathon
(1266)
Ikke fundet? Anmod om katalog
Nøgleord: 76
1266
Enheder
1266
File types
1266
Standarder
704
Agathon
d1
(D1)
1261
Gewicht
(GEWICHT)
1204
Ursprungsland
(URSP)
1147
Zolltarifnummer
(CTN)
1145
l1
(L1)
864
d2
(D2)
792
l2
(L2)
655
ISO-Norm
(ISO)
634
DIN-Norm
(DIN)
625
d3
(D3)
466
lx
(LX)
463
l3
(L3)
437
d4
(D4)
380
d5
(D5)
364
Tragzahl
(C)
304
l4
(L4)
286
d7
(D7)
274
Kugelanzahl
(K)
222
l6
(L6)
175
d6
(D6)
80
a
(A)
71
Rollenanzahl
(R)
68
l5
(L5)
68
C
(C)
59
m
(M)
50
l
(L)
48
Position
(POS)
16
Art.-Nr.
(SCHRAUBE)
5
ab Lager lieferbar
(LAGER)
2
Vis alle variable facetter
Filter
N552491
Bundbuchse fuer Rollenfuehrung
2
6701
System guide pillar
15
N6500F
Fuehrungssaeule
5
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D
Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde
70
N6571/ISO9182-5-D/DIN9825-LA
Schnellwechsel mit Bund
84
N6501/ISO9182-2-A/DIN9825-D
Zylindrisch zum Einpressen
112
N6542/ISO9182-2-A/DIN9825-D
Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig
90
N6579/ISO9182-5-D/DIN9825-LA
Schnellwechsel mit Bund und Bohrung fuer C...
30
N6901/ISO9182-4-C/DIN9825-K
Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531
2
N6580
Mittelbund mit Konus
5
N7040/7041
Stahlbuchse gehaertet
25
N716X/ISO9448-6-E/DIN9831-CG
Stahlbuchse bronzeplattiert mit Bund
37
N7621
Kunstoff
19
N7011/ISO9448-2-A/DIN9831-AG
Stahlbuchse bronzeplattiert
34
N7611
Aluminium mit Montagehilfe
106
N7631
Messing mit Sicherungsring
97
N7660
Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe
65
N7801/ISO9448-3-B/DIN9831-AW
Buchse duenn
76
N7811/ISO9448-3-B/DIN9831-AW
Buchse 1 Sicherungsring
8
N7812/ISO9448-3-B/DIN9831-AW
Buchse 2Sicherungsringe
8
N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW
Fuehrungsbuchse mit Flansch
45
N785X/ISO9448-7-F/DIN9831-CW
Fuehrungsbuchse mit Bund
69
N7840
Fuehrungsbuchse mit Bund
8
N755-8
Unterteil 1Auflageflaeche bearbeitet
10
N8003
Kaefighalte-System-Fix
11
N8002
Begrenzungsmuffen
12
N7995
Agathon Fine Centering Plus
2
N7993
Agathon Fine Centering Plus
3
N552494
Fuehrungssaeule mit Bund fuer Hauptfuehrung
2
N6509/ISO9182-2-A/DIN9825-D
Zylindrisch zum Einpressen mit Bohrung fuer CRS
30
N6550
Mittenbund
3
N6560
Mittenbund gross
26
N6902-N6904/ISO9182-4-C/DIN9825-K
Konus lang fuer Schnellwechsel-Saeule 6532
9
N6930
Konisch mit Flansch fuer 6580
5
N7663
Messing mit Sicherungsring
9
N6640
Kaefighalte-System
24
N8001S
Schraube zu N8001
5
8005
Ringbriden
4
N55350B
Bundbuchse fuer Kugelfuehrung
2
7285
Stripper plate roller guide bushing
21
A7980
Agathon Mini-Fine Centering
6
N7990
Agathon Fine Centering Plus
4
N7992
Agathon Fine Centering Plus
1
N6644
Kaefighalte-System
24
N766F
Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe
3
7231
Rolling bush system
4
N55350K
Messing mit Sicherungsring
3
N7820
Fuehrungsbuchse dick
24
N756-8
Unterteil 2Auflageflaechen bearbeitet
7