Verwaltungsschale - Asset Administration Shell (AAS)

Die Verwaltungsschale spielt in der Industrie 4.0 eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, digitale Informationen über ein physisches Asset bereitzustellen. Sie bildet ein umfassendes digitales Abbild eines realen Bauteils und umfasst dabei nicht nur grundlegende Herstellerangaben und Attributdaten, sondern auch erweiterte Informationen wie Simulationsdaten, die insbesondere für die virtuelle Inbetriebnahme von zentraler Bedeutung sind.

Als branchenneutraler Standard ist sie die Grundlage für offene, dezentrale Ökosysteme und sorgt für einen reibungslosen Austausch entlang der Tool-Kette.
Der Ansatz ist auf dem besten Weg zum neuen Industriestandard zu werden, da so schnelleres Engineering, geringere Fehlerquoten, reduzierter Wartungsaufwand und mehr Nachhaltigkeit ermöglicht werden.

Wie setzen Komponentenhersteller die Vewaltungsschale ein?

Komponentenhersteller nutzen die Verwaltungsschale, um ihre Produkte als Digitale Zwillinge bereitzustellen und nahtlos in Industrie 4.0 Ökosysteme zu integrieren. Durch die standardisierte Datenbereitstellung können sie ihre Daten effizient mit Kunden und Partnern austauschen und langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Woraus besteht eine Verwaltungsschale?

Der Aufbau einer AAS ist modular und besteht aus einer Sammlung von Teilmodellen, die AAS Submodel Templates genannt werden. Diese beschreiben inhaltliche oder funktionale Aspekte eines Assets.

Welche Vorteile bietet die Verwaltungsschale?

Die AAS steigert die Transparenz des Produktverhaltens über den gesamten Lebenszyklus. Außerdem wird der Datenaustausch erleichtert, der Engineering-Prozess vereinfacht und beschleunigt sowie die Voraussetzung für eine energieeffiziente Fertigung und vorausschauende Wartung geschaffen. Schon während des Planungsprozesses profitieren so Hersteller, Anlagenplaner und Industrieunternehmen.

Was unsere Experten sagen: Die Verwaltungsschale für Ihren Erfolg im Business

3Dfindit als Plattform für intelligente Engineering Daten

3Dfindit ist nicht nur eine der weltweit größten Suchmaschinen für Engineering Content, sondern bietet bereits heute die Verwaltungsschale als .aasx_v3 zum Download an. Komponentenhersteller können so Ingenieuren, Planern und Architekten den neuen Standard bereitstellen. Darüber hinaus unterstützen unsere Experten interessierte Unternehmen in der Erstellung der Verwaltungsschale.

Wichtige Teilmodelle

Contact Information
Das Submodel "Contact Information" enthält zentrale Kontaktinformationen zu einem Asset oder einem Unternehmen. Es stellt sicher, dass relevante Ansprechpartner und Kommunikationswege standardisiert und digital verfügbar sind. Typischerweise umfasst es Daten wie den Firmennamen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und gegebenenfalls spezifische Ansprechpartner für technische oder kaufmännische Anfragen. Dies erleichtert die automatisierte Interaktion und den Austausch von Informationen in digitalen Wertschöpfungsketten.
Provision of 3D Models
Das Submodel "Provision of 3D Models" standardisiert die Bereitstellung von 3D Modellen eines Assets. Es enthält Informationen über verfügbare 3D-Formate, Detailstufen und Verwendungszwecke, z. B. für Simulations- oder Visualisierungsanwendungen. Durch die einheitliche Bereitstellung und den strukturierten Zugriff auf 3D Daten wird der Digitale Zwilling eines Produkts nahtlos in Entwicklungs- und Produktionsprozesse integriert. Mit der eCATALOG 3Dfindit Technologie sind die 3D Daten nativ für über 100 führende CAD und BIM Systeme verfügbar.
Carbon Footprint
Das Submodel "Carbon Footprint" erfasst und verwaltet die CO₂-Emissionen eines Assets über seinen gesamten Lebenszyklus. Es enthält standardisierte Daten zu den Emissionen während Produktion, Nutzung und Entsorgung sowie mögliche Kompensationsmaßnahmen. Durch die einheitliche Bereitstellung dieser Informationen unterstützt es Unternehmen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien, der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und der Optimierung ihrer CO₂-Bilanz.
Handover Documentation
Das Submodel "Handover Documentation" stellt alle relevanten Dokumente für die Übergabe eines Assets bereit. Es umfasst 3D Produktdatenblätter, technische Handbücher, Wartungsanleitungen, Zertifikate und weitere wichtige Informationen, die für den Betrieb, die Instandhaltung und die Integration des Assets erforderlich sind. Durch die digitale und standardisierte Bereitstellung erleichtert es die nahtlose Übergabe zwischen Herstellern, Betreibern und Dienstleistern, verbessert die Dokumentationsqualität und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
Creation and Classification of Materials in an ERP, PDM/PLM and PIM System
Das Submodel "Creation and Classification of Materials in an ERP, PDM/PLM and PIM System" standardisiert die Anlage und Verwaltung von Materialstammdaten über verschiedene Systeme hinweg. Es ermöglicht eine konsistente Klassifizierung und Zuordnung von Materialien in ERP, PDM/PLM und PIM Systemen, wodurch redundante Datenpflege vermieden und die Datenqualität verbessert wird. Das strategische Teilemangement System ENTERPRISE 3Dfindit schließt hier die Lücke zwischen zuliefernden Herstellern und abnehmenden Industrie Unternehmen. Durch eine einheitliche Struktur erleichtert es den Austausch und die Synchronisation von Materialdaten entlang der gesamten Wertschöpfungskette.