Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Berechne Filter...
Filter
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
FIBRO
Normalien
Federn
Gasdruckfedern
Verbundzubehör
Minimess-System
2480.00.23.01.
Messschlauch Mini, beidseitig gerade
2480.00.23.02.
Messschlauch Mini, einseitig gerade / 90°
2480.00.23.03.
Messschlauch Mini, beiseitig 90°
2480.00.24.01-04
Messkupplung
2480.00.24.10-12
Mehrfachadapter
2480.00.24.13-15
Zweifach-Adapter
2480.00.24.53-54
Zweifach-Adapter M6, horizontal
2480.00.24.56-57
Zweifach-Adapter M6, vertikal
2480.00.24.43
Anschlussadapter M6-G1/8
2480.00.24.16-18
Einfach-Adapter
2480.00.24.30
Verteilerblock G1/8, 3 Anschlüsse
2480.00.24.33
Verteilerleiste G1/8, 14 Anschlüsse
2489.00.24.33.01
Verteilerleiste G1/8, 2x7 Anschlüsse
2480.00.24.31
Verteilerblock G1/8, 6 Anschlüsse
2480.00. .12.01
Schlauchschelle
2480.00. .12.00
Schlauchschelle mit Schraube
2480.00.24.34
Verteilerblock G1/8, 4 Anschlüsse
2480.00.23.01.V.
Schraubanschluss DN2 - 1215, gerade, verpackt
2480.00.23.02.V.
Schraubanschluss DN2 - 1215, 90°, verpackt
2480.00.23.00.
Schlauch 630 bar geprickt, DN2