Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 2
4
Einheiten
4
Dateitypen
4
Hettich
Bestellnummer
(ARTICLENO)
4
Länge
(L)
4
Filter
Hettich CAD Katalog
cable_entries_rectangular
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Hettich
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
Hettich
Büromöbelsysteme
Kabelorganisation / Multimedia
cable_entries_rectangular
Hettich
...
Kabelorganisation / Multimedia
cable_entries_rectangular
Cable entry, 120 mm x 300 mm aluminium look
Cable entry, 120 mm x 300 mm aluminium look
Cable entry, 53 mm aluminium look
Cable entry, 53 mm aluminium look
Cable entry, 70 mm aluminium look
Cable entry, 70 mm aluminium look
Cable entry, 70 mm x 70 mm aluminium look
Cable entry, 70 mm x 70 mm aluminium look
Schlagworte
Büromöbelsysteme
Kabelorganisation
Niederlassungen:
Deutschland
Kirchlengern 32278
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12-16
Kirchlengern
+49 5223 / 77-0
+49 5223 / 77-1414
info@de.hettich.com
www.hettich.com