2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 821
91 758
Anreicherungen
4821
Funktionalitäten
58 834
Lieferländer/-regionen
138
Einheiten
91 588
Dateitypen
91 591
Kategorien
65 579
Klassifikationen
65 579
Normen
15 373
Zertifikate
89 732
KIPP
Material (MATERIAL)
51 758
Breite (B)
50 124
Durchmesser (D)
73 454
Durchmesser (D1)
74 347
Durchmesser (D2)
64 173
Länge (L)
72 768
Länge (L1)
26 469
Gewicht ca. (GEW)
90 981
Zolltarifnummer (ZTN)
91 504
EAN-Nr. Kipp (EAN)
91 551
End of life (EOL)
89 824
Standardlieferzeit (STDLZ)
87 627
Betriebs- und Wartungshinweise (WARTUNG)
86 297
Gewinde (D1)
734
Gewinde (D)
451
Filter
KIPP CAD Katalog

KIPP CAD Katalog

Wählen Sie Bedienteile und Spanntechnik von KIPP sowie weitere Komponenten und laden Sie CAD Modelle kostenlos in nativen oder neutralen Formaten wie STEP auf 3Dfindit herunter.

Nutzen Sie die Modelle direkt für Konstruktion und technische Planung.

Herstellerfilter

KIPP Bedienteile und Spanntechnik CAD Modelle

Bedienteile und Spanntechnik werden in Maschinenbau, Vorrichtungsbau und Anlagenkonstruktion eingesetzt, um Funktionen wie Spannen, Positionieren, Arretieren oder Verstellen mechanisch umzusetzen. KIPP bietet hierfür standardisierte Komponenten wie Klemmhebel, Griffe, Knöpfe, Spannhebel und weitere funktionale Maschinenelemente, die in technischen Baugruppen präzise integriert werden.

Nutzen Sie die herstellerverifizierten CAD Modelle von KIPP auf 3Dfindit, um Bauteile direkt in Ihre Konstruktion einzubinden. Wählen Sie eine passende Variante oder Ausführung und laden Sie das Modell in einem nativen oder neutralen CAD Format herunter. Verwenden Sie die CAD Daten für Layout Planung, Kollisionsprüfung, Einbaukontrolle oder technische Dokumentation. Die Modelle lassen sich ohne Umwege in bestehende CAD Workflows integrieren und unterstützen eine durchgängige digitale Produktentwicklung von der Konzeptphase bis zur Detailkonstruktion.

Niederlassungen:
Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG
Hauptsitz
Heubergstraße 2
DESulz am Neckar
+49 7454 793-0
+49 7454 793-33
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen