2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 16
268
Einheiten
327
Dateitypen
327
Lumenpulse
Scheinlast (APPARENT_LOAD)
327
Montagecode (ASSEMBLY_CODE)
188
Berechnung des Auslastungskoeffizienten (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
327
Auslastungskoeffizient (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
327
Beschreibung des Steckers (CONNECTOR_DESCRIPTION)
180
Bauschein (CONTRUCTION_NOTE)
158
Kosten (COST)
327
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
327
Standard-Höheneinstellung (DEFAULT_ELEVATION)
327
Beschreibung (DESCRIPTION)
222
Designoption (DESIGN_OPTION)
327
Gastgeber (HOST)
327
Lampe (LAMP)
180
Länge (LENGTH)
277
Lichtquelle (LIGHT_SOURCE)
327
Lastunterklassifizierung Motor (LOAD_SUB_CLASSIFICATION_MOTOR)
156
Beibehaltung der Ausrichtung der Beschriftung (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
327
Hersteller (MANUFACTURER)
222
Masseneinheit (MASSUNIT)
327
Modell (MODEL)
222
Anzahl der Pole (NUMBER_OF_POLES)
196
Farbfilter (COLOR_FILTER)
186
Omnikanalnummer (OMNICLASS_NUMBER)
267
Omnikanal-Titel (OMNICLASS_TITLE)
267
Teiletyp (PART_TYPE)
327
Leistungsfaktor (POWER_FACTOR)
196
Farbtemperaturverschiebung der Dimmlampe (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
186
Produktname (PRODUCT_NAME)
152
Raumberechnungspunkt (ROOM_CALCULATION_POINT)
327
von der Rechtecklänge ausgehen (EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH)
170
Abmessungen des Rundsteckers (ROUND_CONNECTOR_DIMENSION)
327
url (URL)
222
Version (VERSION)
315
sourceurl (SOURCEURL)
327
Name (NAME)
327
Spannungsbereich (VOLTAGE_RANGE)
8
Filter
Lumenpulse CAD Katalog

Lumenpulse CAD Katalog

LumenfacadeHier finden Sie die CAD-Modelle von Lumenpulse aus den Bereichen Lumenfacade, Lumenfacade Farbwechselnd, Lumenfacade Fernbedienung, Lumenfacade Ferngesteuerter Farbwechsel, Lumenfacade Horizontal, Lumenfacade Horizontal Farbwechselnd, Lumenfacade Innenfarbe wechselnd, Lumenfacade Innenraum, Lumenfacade Innenraum Dynamisch Weiß, Lumenfacade Pendelleuchte, Lumenfacade Pendelleuchte Farbwechselnd, Lumenfacade Pure Dauerlauf, Lumenfacade Pure Kontinuierlich Horizontal, Lumenfacade Pure Standalone, Lumenfacade Standalone, Lumenfacade Standalone Farbwechsler
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte