Step AP203, AP214 und AP242: Unterschiede und Anwendungsbereiche

DateiformateWissenWichtiger Inhalt
Neutrale Dateiformate sind universell ausgelegt. Ziel ist es eine breite Kompatibilität unter mehreren Anwendungen zu gewährleisten. Am häufigsten verwendet wird das STEP Format.

STEP Daten (Standard for the Exchange of Product model data) erfreuen sich großer Beliebtheit, dazu gehören etwa AP203, AP214 und AP242. STEP Daten wurden von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) entwickelt, um den Austausch von 3D Modellen und zugehörigen Daten zwischen verschiedenen CAD Systemen zu ermöglichen. Jeder dieser Standards hat unterschiedliche Funktionen und Anwendungsbereiche. Warum jedoch native Daten erhebliche Vorteile gegenüber neutralen Formaten bieten, lesen Sie in unserem Artikel Neutral vs. Native CAD Daten: Das versteckte Potenzial nativer Datenformate.

 

Unterschiede zwischen AP203, AP214 und AP242

  • AP203 (ISO 10303-203) - Konfigurationsgesteuerte 3D-Designs: AP203 ist einer der ältesten und am häufigsten verwendeten STEP-Standards. Es unterstützt die grundlegende Geometrie, Topologie, Drahtgitter- und Flächenmodelle, sowie einfache Baugruppenstrukturen. AP203 ist in erster Linie für den Austausch von rein geometrischen Daten zwischen CAD-Systemen vorgesehen. Es fehlen jedoch einige erweiterte Funktionen wie Farb- und Schichtinformationen, die in späteren Standards wie AP214 und AP242 verfügbar sind.
  • AP214 (ISO 10303-214) - Kernmodelle für die Automobil- und Luftfahrtindustrie: AP214 erweitert die Funktionen von AP203 und fügt zusätzliche Merkmale wie Farbinformationen, Schichten, Geometriebeziehungen (Constraints), Maße und Toleranzen hinzu. Es unterstützt auch PMI (Product Manufacturing Information) und Formelemente, die für die Fertigung und Prüfung wichtig sind. AP214 wurde entwickelt, um den Anforderungen der Automobil- und Luftfahrtindustrie gerecht zu werden, und ist ein bevorzugter Standard für den Datenaustausch in diesen Branchen.
  • AP242 (ISO 10303-242) - Managed Model-based 3D Engineering: AP242 ist ein neuerer STEP-Standard, der AP203 und AP214 zusammenführt und erweitert. Es unterstützt die erweiterte Geometrie, Topologie, PMI, Maße, Toleranzen und semantische Anmerkungen. Darüber hinaus unterstützt AP242 auch kinematische Informationen, explizite Verformungen, tessellierte Modelle und Langzeitarchivierungsformate (LTA). AP242 zielt darauf ab, die Anforderungen von CAD-, CAE-, CAM-, PDM- und PLM-Systemen in verschiedenen Branchen abzudecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Automobil, Bauwesen und Maschinenbau.

Fazit 

AP203, AP214 und AP242 unterscheiden sich in den unterstützten Funktionen und Anwendungsbereichen. AP203 ist ein grundlegender Standard für den Austausch von geometrischen Daten, während AP214 erweiterte Funktionen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie bietet. AP242 ist ein umfassender Standard, der die Funktionen von AP203 und AP214 zusammenführt und erweitert, um eine breitere Palette von Anwendungen und Branchen zu unterstützen. Bei der Auswahl eines STEP-Standards sollten die spezifischen Anforderungen und Funktionen der beteiligten CAD-Systeme und die damit verbundenen Engineering- und Fertigungsprozesse berücksichtigt werden. Für Ingenieure, Architekten und Planer sind hochwertige CAD Daten in der Projektabwicklung unverzichtbar. Warum Sie lieber mit nativen Daten arbeiten sollten, lesen Sie in unserem Artikel Hochwertige native CAD Daten steigern den Projekterfolg.

Sie haben Fragen zu diesem Artikel oder benötigen mehr Informationen?

Kontaktieren Sie uns gerne mit Ihren Wünschen, Anregungen und Feedback und einer unserer Experten setzt sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung!

Anti-Robot check connecting...