End Of Life EOL und Product Change Notification PCN

„End of Life“ (EOL) und „Product Change Notifications“ (PCN) sind zwei wichtige Begriffe, die in der Fertigungs- und Elektronikbranche verwendet werden. Sie beziehen sich auf den Lebenszyklus von Produkten und die Kommunikation von Veränderungen an Kunden oder Stakeholdern.
  1. End of Life (EOL):

    • Definition: EOL bezeichnet den Punkt im Produktlebenszyklus, an dem ein Produkt nicht mehr hergestellt oder verkauft wird und der Support dafür endet.
    • Gründe: Ein Produkt kann aus verschiedenen Gründen das EOL erreichen, z.B. veraltete Technologie, sinkende Nachfrage, Ersatz durch ein neueres Modell, Kostenüberlegungen oder andere geschäftliche Gründe.
    • Kommunikation: Unternehmen kündigen in der Regel das EOL für ein Produkt im Voraus an, um Kunden die Möglichkeit zu geben, sich darauf vorzubereiten. Dies kann beinhalten, Ersatzprodukte zu finden, Ersatzteile zu lagern oder andere Pläne für den Support nach dem EOL zu erstellen.
    • Auswirkungen: Nachdem ein Produkt das EOL erreicht hat, wird es in der Regel nicht mehr verkauft, und Support oder Reparaturen können eingeschränkt oder gar nicht mehr angeboten werden.
  2. Product Change Notifications (PCN):

    • Definition: PCNs sind offizielle Benachrichtigungen von Herstellern, die über signifikante Veränderungen an einem Produkt informieren. Dies kann eine Änderung im Design, in den Materialien, im Herstellungsprozess oder in anderen wichtigen Aspekten eines Produkts sein.
    • Zweck: Der Hauptzweck von PCNs ist es, Kunden darüber zu informieren, dass eine Änderung vorgenommen wurde, die ihre Nutzung des Produkts beeinflussen könnte.
    • Inhalt: Eine PCN enthält in der Regel Details über die Art der Änderung, den Grund für die Änderung, das Datum des Inkrafttretens und Empfehlungen für Kunden.
    • Auswirkungen: Abhängig von der Art der Änderung kann eine PCN für Kunden bedeuten, dass sie ihre Systeme, Prozesse oder Anwendungen anpassen müssen. Es kann auch sein, dass sie das Produkt testen oder validieren müssen, um sicherzustellen, dass es weiterhin wie gewünscht funktioniert.

Für Unternehmen und Ingenieure in der Fertigungs- und Elektronikbranche ist es entscheidend, über EOL- und PCN-Ankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben, da diese direkte Auswirkungen auf Produktlinien, Fertigungsprozesse und Kundenbeziehungen haben können.

Sie haben Fragen zu diesem Video oder benötigen mehr Informationen?

Kontaktieren Sie uns gerne mit Ihren Wünschen, Anregungen und Feedback und einer unserer Experten setzt sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung!